(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de abrazadera delgada de 2 brazos Quick

Extractor de abrazadera delgada de 2 brazos Quick

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extractor de abrazadera delgada de 2 brazos, consulte rápidamente las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
20-1+S
20-2+S
20-3+S
20-10+S
20-20+S
20-30+S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9070-1401002.63074.540211767562211100Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-1-T; Brazo Parte No .: 1-93-P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160100-2201504.53215740211767564812800Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 20-2-T; Brazo No .: 2-153-P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250180-3402006.540171040211767566347000Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 20-3-T; Brazo Parte No .: 3-203-P
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12070-1801002.63074.540211767563061200Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-10-T; Brazo Parte No .: 1-93-P
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200100-2601504.53215740211767565593100Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 20-20-T; Brazo No .: 2-153-P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

350180-4402006.540171040211767567198000Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 20-30-T; Brazo Parte No .: 3-203-P

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico