(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Extractor de 2 brazos 90 mm

Extractor de 2 brazos 90 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Capacidad (excluyendo exterior) (mm): 15-90
· Capacidad (excluyendo interior) (mm): 70-140
· Largo del brazo (mm): 100
· Grosor de la garra (mm): 3-8
· Ancho de garra (mm): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

20-1

 
Número de Parte
20-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 15-90 Capacidad (excluyendo el interior)(mm) 70-140 Largo del brazo(mm) 100
Espesor de la garra(mm) 3-8 Ancho de la garra(mm) 20 Longitud de la garra(mm) 13
Capacidad de carga máxima(t) 5 Código JAN 4021176009433 Masa(g) 1100
Nota Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-1-T; Brazo No .: 1-90-P

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 20-1 de la serie Extractor de 2 brazos 90 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico