(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de 2 brazos serie 44

Extractor de 2 brazos serie 44

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extractor de 2 brazos serie 44, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

44-5

Número de Parte
44-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 300 Longitud del brazo (profundidad)(mm) 250 Tamaño de la cabeza del perno central(mm) 24
Tamaño del perno central(mm) 5/8 "x260mm Código JAN 4021176815133 Masa(g) 3600
Nota Número de pieza del perno central: 44-5-206, número de pieza del hombro: 44-4-T, número de pieza del brazo: 44-5-250-P

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 44-5 de la serie Extractor de 2 brazos serie 44.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico