(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Extractor de 2 brazos Serie 110

Extractor de 2 brazos Serie 110

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un extractor de 2 brazos con una estructura simple.
Capacidad (perforación de contorno)(mm) 80
Longitud del brazo (mm) 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

110-02

 
Número de Parte
110-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 80 Largo del brazo(mm) 50 Código JAN 4021176923760

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 110-02 de la serie Extractor de 2 brazos Serie 110.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico