(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal con bola cruzada (larga)

Llave hexagonal con bola cruzada (larga)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave hexagonal con bola cruzada (larga)
  • Llave hexagonal con bola cruzada (larga)
  • Llave hexagonal con bola cruzada (larga)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La especificación del mango en forma de T facilita el agarre y la aplicación de la fuerza.
· Se adapta a la palma y reduce la fatiga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1208-4-150

 
Número de Parte
1208-4-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total (talla L)(mm) 187 Tamaño(mm) 4 Ancho promedio(mm) 92
Longitud del eje lateral largo(mm) 150 Longitud del eje lateral corto(mm) 18 Código JAN 7610733256587
Tornillo de cabeza compatible M5 Tornillo de fijación compatible M8 Características Se puede usar con la parte de bolígrafo inclinada 30 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1208-4-150 de la serie Llave hexagonal con bola cruzada (larga).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico