(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brújula con punta

Brújula con punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TFD-150
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Brújula
· Cuerpo material: Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina.
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material de la punta: punta de carburo (G2)
· Solicitud: Arco circular, trazador redondo y trabajo de división igual.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TFD-100
TFD-150
TFD-200
TFD-250
TFD-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del círculo de la brújula
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15010010070
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

230150150140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300200200260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

380250250350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460300300510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Brújula Artículo único / conjunto Objeto unico Material (cuerpo) Acero al carbono para estructura mecánica
Material (punta) Punta de carburo (G2) Aplicación Arco circular, trazador redondo y trabajo de división igual Características · La punta está equipada con una punta de carburo para facilitar el trabajo de trazado incluso en acero duro, vidrio y similares.
Sección conjunta Calafateo a través de arandela y pasador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico