(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cámara opcional para MIS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-MIS-3910G

Número de Parte
C-MIS-3910G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad focal Aproximadamente 20-50 mm Tipo de cable Tubo suave Resolución(pixcel) 640 x 480
Número de píxeles 300,000 Especificaciones ø3.9 mm × 1 m Material Cable de plástico
Aplicación Cámara opcional para endoscopio industrial serie MIS con monitor (equivalente a IP66) Características Cable liso de pequeño diámetro, ideal para observar en lugares estrechos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-MIS-3910G de la serie Cámara opcional para MIS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico