(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Suministros para microscopios
· Solicitud: Se inserta en el ocular de un microscopio estereoscópico y puede utilizarse como cámara.
· Entorno operativo (sistema operativo compatible): Windows XP·Vista·7
· Masa (sol): 175
· Elemento de imagen: 1/3.2CMOS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MU-130
tipo de producto | Suministros para microscopios | Aplicación | Se inserta en el ocular de un microscopio estereoscópico y se puede utilizar como cámara. | Entorno operativo(SO soportado) | Windows XP · Vista · 7 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 175 | Elemento de imagen | 1/3.2CMOS | Pixel de imagen | 1.3 millones de píxeles |
Cuadros por segundo | 30 cuadros / segundo | Especificación | USB2.0 | Fuente de alimentación | Puerto USB |
Características | Cámara USB para microscopio de bajo costo. Alta calidad de imagen de 1.3 millones de píxeles. | Accesorio | · Software de visualización · Adaptador de conversión de orificio (ø23.2 mm → ø30.0 mm unidad x 1 y ø23.2 mm → ø30.5 mm unidad x 1) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MU-130 de la serie Cámara USB para microscopio.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente