(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de ángulo digital

Sensor de ángulo digital

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: goniómetro digital
· Visualización mínima (°): 0.002
· Precisión (°): ±0,01 (si está dentro de ±2 del rango de medición), ±0,05 (si excede ±2 del rango de medición)
· Dimensión del producto (mm): L105 × W75 × H53
· Material: Caja: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DP-10M

 
Número de Parte
DP-10M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo digital Pantalla mínima(°) 0.002 Precisión(°) ± 0.01 (si está dentro de ± 2 del rango de medición), ± 0.05 (si excede ± 2 del rango de medición)
Dimensiones del producto(mm) L105×W75×H53 Material Caja: aluminio Detalles del rango de medida ±9.998°
Fuente de alimentación 9-15 V DC (corriente de consumo de aproximadamente 70 mA) Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–40 Repetir la precisión ±0.01
Aplicación El producto puede asegurarse en máquinas herramientas, equipos de construcción o estructuras para medir ángulos de inclinación o usarse como sensor de control. Masa(g) 270 Precisión de perpendicularidad XY 1%
Tiempo de respuesta (ciclo de medición) Aproximadamente 2.5 s / tiempo Señal de salida externa Compatible con RS-232C Características · Los ángulos de inclinación en las direcciones X e Y se emiten simultáneamente. · Los ángulos de inclinación X e Y se emiten a través de una señal RS-232C cuando la alimentación se suministra externamente. (La fuente de alimentación y la salida están conectadas a través del bloque de terminales) · Se suministra con un software especial que facilita la visualización y el registro de los valores de medición en las computadoras.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DP-10M de la serie Sensor de ángulo digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico