(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivelación L Tipo Base DL-SL

Nivelación L Tipo Base DL-SL

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Imán: 1 plazas
· Masa (sol): 4900
· Modelo compatible: DL-S3, DL-S3C, DL-S2W
· Solicitud: Base en forma de L para LEVELNIC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-SL

Número de Parte
DL-SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Imán 1 ubicaciones Perpendicularidad base(mm) ± 0.04 o menos
Masa(g) 4900 Modelo compatible DL-S3、DL-S3C、DL-S2W Aplicación Base en forma de L para LEVELNIC
Material Hierro fundido Características LEVELNIC: permite la medición vertical al conectarlo a DL-S3, DL-S3C, DL-S2W. * Con ranura en V de 130 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-SL de la serie Nivelación L Tipo Base DL-SL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico