(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Nivelación L Tipo DL-S3L

Nivelación L Tipo DL-S3L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Imán: 1 plazas
· Masa (sol): 5500
· Solicitud: Nivelación de alta precisión, rectitud, planitud, medición vertical de placas superficiales, máquinas herramienta, etc.
· Material: · Unidad principal DL-S3: Base de aluminio: Base tipo L de hierro fundido: Hierro fundido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-S3L

 
Número de Parte
DL-S3L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Imán 1 ubicaciones Perpendicularidad base(mm) ± 0.04 o menos
Masa(g) 5500 Aplicación Nivelación de alta precisión, rectitud, planitud, medición vertical de placas de superficie, máquina herramienta, etc. Material · Unidad principal DL-S3: Base de aluminio: hierro fundido Base tipo L: hierro fundido
Características · Pantalla digital claramente visible · La base tipo L también facilita las mediciones verticales. · Equipado con un imán conveniente para las mediciones del eje Z. · Equipado con ranura de 130 ° V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-S3L de la serie Nivelación L Tipo DL-S3L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico