(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de ángulo AG-22

Medidor de ángulo AG-22

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero
· Error instrumental (°): ±20’
· Masa (sol): 200
· Establecer contenido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14.5, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45°
· Solicitud: Calibre para inspección de ángulos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AG-22

 
Número de Parte
AG-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Error instrumental(°) ±20’ Masa(g) 200
Establecer contenido 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、14.5、15、16、18、20、25、30、35、40、45° Aplicación Indicador para inspección de ángulo. Características · Compuesto por 22 hojas, en el rango de 1 ° a 45 ° con 11 hojas almacenadas respectivamente a izquierda y derecha. · El ángulo de visualización se muestra en ángulo complementario.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AG-22 de la serie Medidor de ángulo AG-22.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico