(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Medidor de escala de Kaidan

Medidor de escala de Kaidan

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TPG-700AKD
  • TPG-700AKD (reverso: escala de referencia de longitud)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPG-700AKD

Número de Parte
TPG-700AKD
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ángulo cónico Masa
(g)
Material Error instrumental
(mm)
Longitud total
(mm)
Especificaciones Características 1 Aplicación
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7°9' 10"10Acero inoxidable templado (SUS420J2)±0.05148.5Dureza: HV480· Marcas de escala en unidades de 0.1 mm para una visión clara, escalas escalonadas, los valores numéricos se pueden identificar instantáneamente con una marca de escala de puntos de 0.2 mm, acabado plateado; Superficie superior: marca de escala de referencia de ancho; Reverso: marca de escala de referencia de longitud, con tabla de conversión para punzonadoMedición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1~15 Espesor(mm) 1.2 Escala 0.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-700AKD de la serie Medidor de escala de Kaidan.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico