(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de calibre de espesor

Hoja de calibre de espesor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • S100-05
  • S150-10
  • Descuento por volumen

Un medidor de espesor que puede medir fácilmente espacios difíciles de medir.
[Características]
· Es posible una inspección precisa insertando en un espacio diminuto entre dos planos que es difícil de medir con un instrumento de medición.
· Herramienta de medición indispensable para medir la distancia entre pistones y cilindros de automóviles y motores.
[Aplicación]· para medición de huecos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S100-001
S100-002
S100-003
S100-004
S100-005
S100-006
S100-007
S100-008
S100-009
S100-01
S100-02
S100-03
S100-04
S100-05
S100-06
S100-07
S100-08
S100-09
S100-10
S150-001
S150-002
S150-003
S150-004
S150-005
S150-006
S150-007
S150-008
S150-009
S150-01
S150-02
S150-03
S150-04
S150-05
S150-06
S150-07
S150-08
S150-09
S150-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.02100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.06100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.07100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.08100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.09100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.02150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.06150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.07150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.08150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.09150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.1150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.2150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.00150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico