(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidores de pretensado de herramientas: juego de anillos de tornillo de límite para pruebas

Medidores de pretensado de herramientas: juego de anillos de tornillo de límite para pruebas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pretensado de herramientas
· Trabajar: Con roscado interno
· Material: Acero para herramientas de aleación

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GRIR2-0204
GRIR2-02304
GRIR2-026045
GRIR2-0305
GRIR2-0407
GRIR2-0508
GRIR2-0610
GRIR2-0710
GRIR2-0810
GRIR2-08125
GRIR2-1010
GRIR2-1015
GRIR2-10125
GRIR2-1210
GRIR2-1215
GRIR2-12125
GRIR2-12175
GRIR2-1415
GRIR2-1420
GRIR2-1620
GRIR2-1815
GRIR2-1825
GRIR2-2015
GRIR2-2025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Diámetro exterior D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.42533
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.30.42533
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.452533
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.52543
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.72564
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.82564
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M613086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M713086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M813086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.253086
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M1014086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.540108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.254086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12140108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.540108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2540108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.75401510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M141.550108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M142501510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M162501510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M181.5501510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M182.5502215
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M201.5501510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M202.5502215

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Hilo Femenino Material Herramienta de aleación de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico