(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibres de tapones roscados: juego de tapones roscados de límite para pruebas

Calibres de tapones roscados: juego de tapones roscados de límite para pruebas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre del tapón de rosca
· Trabajar: Roscado
· Material: Pieza de calibre: Acero para herramientas de aleación,parte del mango: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GPIP2-01403
GPIP2-0204
GPIP2-02304
GPIP2-025045
GPIP2-026045
GPIP2-0305
GPIP2-03506
GPIP2-0407
GPIP2-0508
GPIP2-06075
GPIP2-0610
GPIP2-0710
GPIP2-0810
GPIP2-08125
GPIP2-1010
GPIP2-1015
GPIP2-10125
GPIP2-1210
GPIP2-1215
GPIP2-12125
GPIP2-12175
GPIP2-1415
GPIP2-1420
GPIP2-1615
GPIP2-1620
GPIP2-1815
GPIP2-1825
GPIP2-2015
GPIP2-2025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M1.40.33.53.5465
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M20.43.53.5455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.43.53.5455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M2.50.453.53.5455
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.60.453.53.5455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.553.5456.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M3.50.653.5670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.775674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.875674
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M60.7575694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61107699
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M71107699
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81107699
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M81.25107699
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10113106110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.513106110
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M101.2513106110
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M12113106110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.517136117
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2517136117
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.7517136117
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M141.517136122
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M14217136122
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M161.517136122
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16217136122
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M181.525176134
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M182.525176134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M201.525176134
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202.525176134

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de tapón de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Material Parte del medidor: Acero para herramientas de aleación, Parte del vástago: Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico