(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de anillo de límite de acero con cubierta protectora h7

Medidor de anillo de límite de acero con cubierta protectora h7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Inspección del diámetro del eje.
· Característica: · En la cubierta protectora de aluminio se incorporó un anillo de tope final emparejado para abrir y cerrar. · Las mediciones se pueden tomar con las manos desnudas y no se transfiere contaminación al medidor desde las manos, ya que la unidad cuenta con un
· Especificación: Clase de tolerancia: h7
· Material: Pieza de calibre: Acero para herramientas de aleación,Cubierta protectora: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HKLR5-H7
HKLR6-H7
HKLR7-H7
HKLR8-H7
HKLR9-H7
HKLR10-H7
HKLR11-H7
HKLR12-H7
HKLR13-H7
HKLR14-H7
HKLR15-H7
HKLR16-H7
HKLR17-H7
HKLR18-H7
HKLR19-H7
HKLR20-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ10
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ11
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ12
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ13
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ14
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ15
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ16
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ17
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ18
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ19
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

φ20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Pieza del medidor: acero para herramientas de aleación, cubierta protectora: aluminio Aplicación Inspección del diámetro del eje Características · Un indicador de anillo límite emparejado para abrir y cerrar estaba incrustado en la cubierta protectora de aluminio. · Las mediciones se pueden tomar con las manos desnudas y no se transfiere contaminación al medidor desde las manos, ya que la unidad cuenta con una cubierta protectora. · No hay variación de temperatura debido a la temperatura corporal y se maneja fácilmente.
Especificaciones Clase de tolerancia: h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico