(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de anillo de límite de acero h7

Medidor de anillo de límite de acero h7
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Inspección del diámetro del eje.
· Característica: · Un par de calibres con un diseño de forma interna basado en medidas de tolerancia máxima y medidas de tolerancia mínima para lograr compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes.
· Especificación: Clase de tolerancia: h7
· Dureza (hv): HV653 to 772
· Material: Acero para herramientas de aleación

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LR10-H7
LR11-H7
LR12-H7
LR13-H7
LR14-H7
LR15-H7
LR16-H7
LR17-H7
LR18-H7
LR19-H7
LR20-H7
LR21-H7
LR22-H7
LR23-H7
LR24-H7
LR25-H7
LR26-H7
LR27-H7
LR28-H7
LR29-H7
LR30-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales D
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor B
(mm)
Tolerancia de diámetro interno
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ10328-15~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ113810-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ123810-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ133810-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ143810-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ153810-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ164512-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ174512-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ184512-18~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ194512-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ204512-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ215314-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ225314-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ235314-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ245314-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ255314-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ266316-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ 276316-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ286316-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ296316-21~0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

φ306316-21~0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dureza(HV) HV653~772 Material Herramienta de aleación de acero Aplicación Inspección del diámetro del eje
Características · Un par de medidores con un diseño de forma interna basado en mediciones de tolerancia máxima y mediciones de tolerancia mínima para lograr la compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. Especificaciones Clase de tolerancia: h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico