(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres de tapón de límite: tapón con unión de carburo para mecanizado, H7

Calibres de tapón de límite: tapón con unión de carburo para mecanizado, H7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de tapón límite
· Clase de tolerancia: H7
· Solicitud: Inspección del diámetro del agujero
· Material: Cuerpo: Aluminio / calibre: Carburo cementado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPG3-H7
TPG4-H7
TPG5-H7
TPG6-H7
TPG7-H7
TPG8-H7
TPG9-H7
TPG10-H7
TPG11-H7
TPG12-H7
TPG13-H7
TPG14-H7
TPG15-H7
TPG16-H7
TPG17-H7
TPG18-H7
TPG19-H7
TPG20-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Dimensiones permitidas tolerancia
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ30~+10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ40~+12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ50~+12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ60~+12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ70~+15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ80~+15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ90~+15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ100~+15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ110~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ120~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ130~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ140~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ150~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ160~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ170~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ180~+18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ190~+21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ200~+21

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de límite de enchufe Clase de tolerancia H7 Material Cuerpo: aluminio / calibre: carburo cementado
Aplicación Inspección del diámetro del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico