(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicadores de tapón de límite: tapón limitado de cerámica, H7

Indicadores de tapón de límite: tapón limitado de cerámica, H7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CLP10-H7
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de tapón límite
· Característica: · Un par de calibres con un diseño de forma externa basado en medidas de tolerancia máxima y medidas de tolerancia mínima para lograr compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. · Presenta una excepcional resistencia a la abrasión en
· Solicitud: Inspección del diámetro del agujero
· Material: Pieza de calibre: Cerámico,parte del mango: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CLP10-H7
CLP11-H7
CLP12-H7
CLP13-H7
CLP14-H7
CLP15-H7
CLP16-H7
CLP17-H7
CLP18-H7
CLP19-H7
CLP20-H7
CLP21-H7
CLP22-H7
CLP23-H7
CLP24-H7
CLP25-H7
CLP26-H7
CLP27-H7
CLP28-H7
CLP29-H7
CLP30-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ10
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ11
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ12
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ13
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ14
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ15
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ16
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ17
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ18
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ19
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ20
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ21
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ22
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ23
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ24
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ25
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ26
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ 27
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ28
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ29
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ30

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de límite de enchufe Material Parte del medidor: Cerámica, Parte del vástago: Aluminio Características · Un par de medidores con un diseño de forma externa basado en mediciones de tolerancia máxima y mediciones de tolerancia mínima para lograr la compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. · Presenta una resistencia a la abrasión excepcional en comparación con el acero y es un material que resiste los cambios con el tiempo. · No es necesario preocuparse por el óxido o la corrosión en la superficie de medición, con un mantenimiento y manejo extremadamente simples después del uso. La temperatura tiene poco impacto, ya que los coeficientes de expansión térmica son pequeños. · No debe preocuparse de que la superficie de medición se cargue magnéticamente, ya que está hecha de material no magnético. · Hay pocos cambios en la plasticidad debido a rasguños o abolladuras y no hay rebabas ni abultamientos.
Aplicación Inspección del diámetro del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico