(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Indicadores de tapón de límite: tapón con unión de carburo, H7

Indicadores de tapón de límite: tapón con unión de carburo, H7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TLP10-H7
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de tapón límite
· Característica: · Un par de calibres con un diseño de forma externa basado en medidas de tolerancia máxima y medidas de tolerancia mínima para lograr compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. · Presenta una excepcional resistencia a la abrasión y
· Solicitud: Inspección del diámetro del agujero
· Material: Pieza de calibre: Carburo cementado,parte del mango: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TLP10-H7
TLP11-H7
TLP12-H7
TLP13-H7
TLP14-H7
TLP15-H7
TLP16-H7
TLP17-H7
TLP18-H7
TLP19-H7
TLP20-H7
TLP21-H7
TLP22-H7
TLP23-H7
TLP24-H7
TLP25-H7
TLP26-H7
TLP27-H7
TLP28-H7
TLP29-H7
TLP30-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ1038
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ1158
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ1264
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ1372
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ1478
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ15110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

φ16120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ17128
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ18142
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ19198
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ20212
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ21222
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ22236
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ23252
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ24268
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ25306
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ26320
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ 27334
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ28352
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ29362
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

φ30382

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de límite de enchufe Material Parte del medidor: carburo cementado, parte del vástago: aluminio Características · Un par de medidores con un diseño de forma externa basado en mediciones de tolerancia máxima y mediciones de tolerancia mínima para lograr la compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. · Presenta una resistencia a la abrasión excepcional y la vida útil es de aproximadamente 20 a 30 veces la del acero, lo que hace que la unidad sea duradera y económica. · Hay poco impacto de la temperatura, ya que los coeficientes de expansión térmica son pequeños. · No es necesario preocuparse por el rayado de la superficie debido a un alto grado de dureza. · La gestión de indicadores es fácil.
Aplicación Inspección del diámetro del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico