(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calibres de pasadores roscados, acero inoxidable, largo, RA

Calibres de pasadores roscados, acero inoxidable, largo, RA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador de tornillo
· Característica: · La rosca cambia a una rosca cónica de 1/15 en el medio para que la unidad se pueda fijar a una pieza de trabajo con un tornillo cónico. · Excepcional para tomar mediciones en lugares que no se pueden manejar usando calibres de tapón roscado convencionales, donde "
· Material: Acero inoxidable (SUS303)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RA1015-1
RA1015-2
RA1015-3
RA1215-1
RA1215-2
RA1215-3
RA12175-1
RA12175-2
RA12175-3
RA125-2
RA125-3
RA1415-1
RA1415-2
RA1415-3
RA1615-1
RA1615-2
RA1615-3
RA1815-1
RA1815-2
RA1815-3
RA204-1
RA204-2
RA204-3
RA305-1
RA305-2
RA305-3
RA407-1
RA407-2
RA407-3
RA508-1
RA508-2
RA508-3
RA610-1
RA610-2
RA610-3
RA8125-1
RA8125-2
RA8125-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
Exactitud
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.51121.08.55.56.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.51132.520.05.56.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.51142.530.05.56.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M121.51323.08.56.57.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.51334.520.06.57.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.51344.530.06.57.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.751323.08.56.57.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.751334.520.06.57.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M121.751344.530.06.57.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10.25213.5101.501Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10.25223.520.01.501Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M141.51523.58.56.57.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M141.51535.020.06.57.50Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M141.51545.030.06.57.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M161.51723.58.56.57.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.51735.020.06.57.50Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.51745.030.06.57.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M181.51924.58.57.008.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M181.51936.020.07.008.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M181.51946.030.07.008.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M20.43104.52.502.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M20.4325.520.02.502.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M20.4335.530.02.502.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5412.05.03.502.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.5427.020.03.502.50Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.5437.030.03.502.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.751463.503.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.7528.020.03.503.50Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.7538.030.03.503.50Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8616.07.044.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.8629.020.044.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.8639.030.044.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61718845.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M61730.020.045.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M61740.030.045.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.259198.54.505.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.01 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25930.520.04.505.00Movimiento de la parte de medición y la parte roscada: 0.015 mm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25940.530.04.505.00Desviación de la parte de medición y la parte roscada: 0.02 mm o menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de pasador de hilo Material Acero inoxidable (SUS303) Características · El hilo cambia a 1/15 de hilo cónico en el medio para que la unidad se pueda fijar en una pieza de trabajo con un tornillo cónico. · Excepcional para tomar medidas en lugares que no se pueden manipular utilizando medidores de tapón de tornillo convencionales, donde "no es posible biselar el orificio del tornillo", "el orificio del tornillo está inclinado con respecto a la superficie de la pieza de trabajo", etc. .

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico