(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Material: Carburo
· Números de paquete (Libro): 51
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,01
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TAG-0B |
TAG-1A |
TAG-1B |
TAG-2A |
TAG-2B |
TAG-3A |
TAG-3B |
TAG-4A |
TAG-4B |
TAG-5A |
TAG-5B |
TAG-6A |
TAG-6B |
TAG-7A |
TAG-7B |
TAG-8A |
TAG-8B |
TAG-9A |
TAG-9B |
Cargando…
tipo de producto | Pin calibre | Conjunto / Categoría de artículo individual | Establecer producto | Material | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Números de paquete(Libro) | 51 | Clasificación de dimensiones(mm) | Incremento de 0.01 | Otros materiales | Material del medidor: carburo cementado |
Precisión de diámetro(μm) | ±1 | Dureza(HV) | 1200 | Redondez cilíndrica(μm) | 0.8 |
Nota | Es un conjunto de calibre de pin de carburo TAA incrustado en un vástago de plástico. | Características | · La flexión no produce cambios dimensionales. (Pliegues · Hinchazón en las curvas) · La gestión del medidor es fácil. · La superficie superior está pulida y terminada. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente