(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de calibres de pasadores - carburo, serie TAA

Juego de calibres de pasadores - carburo, serie TAA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de calibres de pasadores - carburo, serie TAA
  • Juego de calibres de pasadores - carburo, serie TAA
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Material: Carburo
· Números de paquete (Libro): 51
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TAA-0B
TAA-1A
TAA-1B
TAA-2A
TAA-2B
TAA-3A
TAA-3B
TAA-4A
TAA-4B
TAA-5A
TAA-5B
TAA-6A
TAA-6B
TAA-7A
TAA-7B
TAA-8A
TAA-8B
TAA-9A
TAA-9B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

0.50~1.0030/38
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.00~1.5038
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.50~2.0038
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.00~2.5038
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.50~3.0038/50
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.00~3.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.50~4.0050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.00~4.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.50~5.0050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.00~5.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.50~6.0050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.00~6.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.50~7.0050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.00~7.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.50~8.0050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.00~8.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.50~9.0050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.00~9.5050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.50~10.0050

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Material Carburo
Números de paquete(Libro) 51 Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.01 Precisión de diámetro(μm) ±1
Dureza(HV) 1200 Redondez cilíndrica(μm) 0.8 Características · Resistencia superior a la abrasión y económica, con una vida útil que se extiende entre 20 y 30 veces la del acero. (100 veces para el trabajo de pulido) · Hay poco impacto de la temperatura, ya que los coeficientes de expansión térmica son pequeños. · No es necesario preocuparse por el rayado de la superficie debido a un alto grado de dureza.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico