(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de manómetros - acero, serie PM

Juego de manómetros - acero, serie PM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de manómetros - acero, serie PM
  • Juego de manómetros - acero, serie PM
  • Juego de manómetros - acero, serie PM
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Material: Acero calibre
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,01
· Precisión del diámetro (µm): 0–2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PM-0A-MINUS
PM-0A-PLUS
PM-0B-MINUS
PM-0B-PLUS
PM-1A-MINUS
PM-1A-PLUS
PM-1B-MINUS
PM-1B-PLUS
PM-2A-MINUS
PM-2A-PLUS
PM-2B-MINUS
PM-2B-PLUS
PM-3A-MINUS
PM-3A-PLUS
PM-3B-MINUS
PM-3B-PLUS
PM-4A-MINUS
PM-4A-PLUS
PM-4B-MINUS
PM-4B-PLUS
PM-5A-MINUS
PM-5A-PLUS
PM-5B-MINUS
PM-5B-PLUS
PM-6A-MINUS
PM-6A-PLUS
PM-6B-MINUS
PM-6B-PLUS
PM-7A-MINUS
PM-7A-PLUS
PM-7B-MINUS
PM-7B-PLUS
PM-8A-MINUS
PM-8A-PLUS
PM-8B-MINUS
PM-8B-PLUS
PM-9A-MINUS
PM-9A-PLUS
PM-9B-MINUS
PM-9B-PLUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor Números de paquete
(Libro)
Longitud total L
(mm)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

0,20 a 0,503140-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

0,20 a 0,503140-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

0.50~1.005140/50PV-0B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

0.50~1.005140/50PV-0B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.00~1.505150PV-1A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.00~1.505150PV-1A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.50~2.005150PV-1B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.50~2.005150PV-1B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.00~2.505150PV-2A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.00~2.505150PV-2A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.50~3.005150PV-2B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.50~3.005150PV-2B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.00~3.505150PV-3A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.00~3.505150PV-3A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.50~4.005150PV-3B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.50~4.005150PV-3B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.00~4.505150PV-4A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.00~4.505150PV-4A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.50~5.005150PV-4B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.50~5.005150PV-4B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.00~5.505150PV-5A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.00~5.505150PV-5A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.50~6.005150PV-5B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.50~6.005150PV-5B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.00~6.505150PV-6A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.00~6.505150PV-6A
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.50~7.005150PV-6B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.50~7.005150PV-6B
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.00~7.505150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.00~7.505150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.50~8.005150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.50~8.005150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.00~8.505150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.00~8.505150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.50~9.005150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.50~9.005150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.00~9.505150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.00~9.505150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.50~10.005150-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.50~10.005150-

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Material Calibre de acero
Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.01 Precisión de diámetro(μm) 0–2 Dureza(HV) 650 o más
Redondez cilíndrica(μm) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico