(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de manómetros - acero, serie AS

Juego de manómetros - acero, serie AS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de manómetros - acero, serie AS
  • Juego de manómetros - acero, serie AS
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Números de paquete (Libro): 55
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,010

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AS-2
AS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.950~6.050、6.950~7.050、7.950~8.050、8.950~9.050、9.950~10.05
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.95~11.05、11.95~12.05、12.95~13.05、13.95~14.05、14.95~15.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Números de paquete(Libro) 55
Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.010

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico