(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-15 mm

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-15 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 1719-350
  • 1709-050
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cabeza micrométrica
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 15
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0 to 15

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1002-250
1009-350
1012-250
1019-350
1709-050
1709-350
1719-050
1719-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del tallo Longitud total L
(mm)
Forma de la punta Huso
(mm)
Diámetro de la tuerca
(mm)
Diámetro del dedal
(mm)
Características 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Vástago recto61Aviónφ 5 x 17-13.5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tallo con tuerca61Aviónφ 5 x 17φ14×413.5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Vástago recto61Esférico (SR4)φ 5 x 17-13.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca61Esférico (SR4)φ 5 x 17φ14×413.5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Potencia recta / con abrazadera75.5Aviónφ6.5×17-15La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca, con abrazadera75.5Aviónφ6.5×17φ14×415La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Potencia recta / con abrazadera75.5Esférico (SR4)φ6.5×17-15La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca, con abrazadera75.5Esférico (SR4)φ6.5×17φ14×415La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) ~15
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0~15 Graduación mínima(mm) 0.01
Tolerancia máxima(μm) 4 Masa(g) 60 Vástago(mm) φ9.5×9.5
Material Dedal, otros: acero para herramientas de aleación, husillo: acero con alto contenido de carbono y cromo Características 1 Serie estándar pequeña de uso general con rango de medición de 0 a 15 mm. Aplicación · Puede montarse en equipos de precisión o maquinaria de precisión para mediciones, alimentación o posicionamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico