(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - Micrómetro tipo LR, MC-LR

Micrómetros - Micrómetro tipo LR, MC-LR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MC101-25LR
  • Ejemplo de uso
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0–25

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC101-25LR

 
Número de Parte
MC101-25LR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25 Graduación mínima(mm) 0.01
Tolerancia máxima(μm) 4 Masa(g) 200 Material · Marco: hierro fundido de grafito esférico, husillo: acero para cojinetes de cromo de alto carbono
Características 2 · Punta de carburo instalada en la superficie de medición · Equipada con una cubierta a prueba de calor · Puede usarse con la mano derecha o izquierda Aplicación · Medición de dimensiones externas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC101-25LR de la serie Micrómetros - Micrómetro tipo LR, MC-LR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico