(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios para tope de altura - Trazador, acero inoxidable, SVH

Accesorios para tope de altura - Trazador, acero inoxidable, SVH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Piezas para medidor de altura
· Solicitud: · Trazador para medidor de altura.
· Material: Acero inoxidable
· Característica 1: Incluye una broca con punta de carburo
· Masa (kg): 0.045

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVH-1520

 
Número de Parte
SVH-1520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Piezas para medidor de altura Masa(kg) 0.045 Modelo compatible VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
Aplicación · Marcador para medidor de altura. Material Acero inoxidable Características 1 Incluye una punta de carburo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVH-1520 de la serie Accesorios para tope de altura - Trazador, acero inoxidable, SVH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico