(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de altura - pantalla analógica, VHK-KDS

Medidor de altura - pantalla analógica, VHK-KDS

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de altura
· Método de visualización: Cosa análoga
· Movimiento deslizante (mm): 8
· Solicitud: · Ideal para medir moldes y plantillas, así como para trabajos de trazado
· Material: escala principal,Vernier: Acero inoxidable / base: Hierro fundido / trazador: punta de carburo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VHK-20KDS
VHK-30KDS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Valor mínimo de lectura Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200±0.050.051.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300±0.040.023.08

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de altura Método de visualización Término análogo Movimiento deslizante(mm) 8
Aplicación · Ideal para medir moldes y plantillas, así como para trazar Material Escala principal, a vernier: acero inoxidable / base: hierro fundido / trazador: punta de carburo Características 1 · La escala principal contiene graduaciones incrementales de 1 mm para una fácil visualización, así como graduaciones escalonadas. · Los valores pueden obtenerse instantáneamente con un número acumulado de graduaciones de puntos de +2 mm.
Accesorio · Soporte del indicador de marcación · Scriber · Lente de aumento del fabricante de la báscula principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico