(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Piezas para medidor de altura
· Solicitud: · Trazador dedicado para medidor de altura digital VHS-30D y VHS-60D.
· Material: Acero inoxidable
· Característica 1: Incluye una broca con punta de carburo
· Masa (kg): 0.085
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VHS-S
tipo de producto | Piezas para medidor de altura | Masa(kg) | 0.085 | Modelo compatible | VHS-30D、VHS-60D |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | · Escribidor dedicado para medidor digital de altura VHS-30D y VHS-60D. | Material | Acero inoxidable | Características 1 | Incluye una punta de carburo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VHS-S de la serie Accesorios para tope de altura - trazador para VHS-D, acero inoxidable, VH-S.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente