(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - escala rápida, GVC-KD

Pie de rey - escala rápida, GVC-KD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.05
· Característica: · La escala principal contiene graduaciones en incrementos de 1 mm para una fácil visualización, así como graduaciones en pasos. · Los valores se pueden obtener instantáneamente con un número acumulativo de graduaciones de puntos de +2 mm. · Al incluir graduaciones de números decimales del sub

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GVC-15KD
GVC-20KD
GVC-30KD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Longitud máxima medida
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 a 150150140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

151 a 200200200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

201~300300380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Con / sin barra de profundidad Disponible
Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Error instrumental(mm) ±0.05 Material Acero inoxidable
Características · La escala principal contiene graduaciones incrementales de 1 mm para una fácil visualización, así como graduaciones escalonadas. · Los valores pueden obtenerse instantáneamente con un número acumulado de graduaciones de puntos de +2 mm. · Al incluir graduaciones de números decimales de la subescala, la lectura directa con la escala principal se vuelve simple. Aplicación · Externo · Interno · Diferencia de nivel · Medición de profundidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico