(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carburo 4-Flauta Variable Split Variable Terminal de fresado 38 °/41 ° E140HX

Carburo 4-Flauta Variable Split Variable Terminal de fresado 38 °/41 ° E140HX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiCrN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E140HX-1
E140HX-1.5
E140HX-2
E140HX-2.5
E140HX-3
E140HX-4
E140HX-5
E140HX-6
E140HX-7
E140HX-8
E140HX-9
E140HX-10
E140HX-11
E140HX-12
E140HX-16
E140HX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.55450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

411650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

616650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

720860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9221072
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10221072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11261275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12261275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163816100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiCrN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 38°/41°
Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico