(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carburo 4-Flauta Variable Split Variable Plomo Extremo de alta dureza Fresa 38 °/41 ° F636TX

Carburo 4-Flauta Variable Split Variable Plomo Extremo de alta dureza Fresa 38 °/41 ° F636TX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiSiN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F636TX-3
F636TX-4
F636TX-5
F636TX-6
F636TX-8
F636TX-10
F636TX-12
F636TX-16
F636TX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

411657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513657
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

613657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

819863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12261283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820104

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiSiN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 38°/41°
Material UMG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico