(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Carburo 4-Flauta Variable División Variable Extremo de fresado 38 °/41 ° E141-1.5HX

Carburo 4-Flauta Variable División Variable Extremo de fresado 38 °/41 ° E141-1.5HX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiCrN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E141-1.5HX-1
E141-1.5HX-1.5
E141-1.5HX-2
E141-1.5HX-2.5
E141-1.5HX-3
E141-1.5HX-3.5
E141-1.5HX-4
E141-1.5HX-4.5
E141-1.5HX-5
E141-1.5HX-5.5
E141-1.5HX-6
E141-1.5HX-8
E141-1.5HX-10
E141-1.5HX-12
E141-1.5HX-16
E141-1.5HX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Detalles del ángulo de torsión Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.84500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.36500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

466500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.86500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.58.36500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696500~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128650~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510750~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812800~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624161000~-0.0238°/41°MG
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020120---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiCrN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico