(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa frontal de la serie Phoenix, Tipo octágono, Diámetro interior, Tipo de bloqueo por tornillo

Fresa frontal de la serie Phoenix, Tipo octágono, Diámetro interior, Tipo de bloqueo por tornillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie OSG Phoenix
· Tipo de atornillado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PAO06R050M22-5
PAO06R063M22-7
PAO06R080M25.4-8
PAO06R100M31.7-10
PAO06R125M38.1-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Diámetro del jefe db
(mm)
Ancho de la ranura de la llave a
(mm)
Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5040522780202060.24510.46.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6340722780202173.25010.46.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8050825.4780202290.2609.562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100501031.757802023110.27012.783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125631238.17802024135.29015.9103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Cenador
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico