(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

División antivibración de flautas GCT + 4

División antivibración de flautas GCT + 4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: ACR
· Protección contra vibraciones: División

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4GSUE015040S04
4GSUE020060S04
4GSUE050150S06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles de revestimiento ACR
Prueba de amortiguación de vibraciones Tapa Detalles del ángulo de torsión(°) 42

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico