(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: AlTiN
· Precisión R (µm): ±0.01
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P-LRTA060204T
Diámetro de la cuchilla (D)(φ) | 6 | Talla R(mm) | 2 | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) | 15 | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Radio de cuello largo |
Longitud total (L)(mm) | 100 | Diámetro del vástago (d)(mm) | 6 | Aplicación de mecanizado | Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados |
Revestimiento | AlTiN | Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Precisión R(µm) | ±0.01 |
Prueba de amortiguación de vibraciones | Disponible | Detalles del ángulo de torsión(°) | 35 | Diámetro de la cuchilla intersección(mm) | 0~-0.02 |
Tolerancia de la caña | h6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-LRTA060204T de la serie SPEED/T 4 Flauta Radio antivibraciones.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente