(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

VELOCIDAD / T 3 Flauta Antivibración

VELOCIDAD / T 3 Flauta Antivibración

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Número de flautas (hoja): 3
· Recubrimiento: AITiN
· Protección contra vibraciones: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-MPE0303T

Número de Parte
P-MPE0303T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 3 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 8
Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal Diámetro del vástago (d)(mm) 4
Longitud total (L)(mm) 50 Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Detalles de revestimiento AITiN Prueba de amortiguación de vibraciones Disponible Detalles del ángulo de torsión(°) 45
Notas El diámetro del vástago es diferente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-MPE0303T de la serie VELOCIDAD / T 3 Flauta Antivibración.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico