(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Rango de medicion (mm): 1 to 15
· Solicitud: Medición de ranuras/huecos/diámetros de agujeros, etc., medición de longitud.
· Intervalo de escala (mm): 0.1
· Ángulo cónico: 7 Grados 9 minutos 10 Segundos
· Masa (sol): 40
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
700SKD
Rango de medicion(mm) | 1~15 | Intervalo de escala(mm) | 0.1 | Ángulo cónico | 7 grados 9 minutos 10 segundos |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 40 | Material | Acero inoxidable templado (SUS420J2) | Error instrumental(mm) | ±0.05 |
Longitud total(mm) | 148.5 | Especificaciones | [Escala lineal] Rango de medición: 0 a 130 mm; Error instrumental: ± 0.13 mm; Intervalo de escala: 0.5 mm; Longitud total: 155 mm | Características 1 | Un calibrador cónico (# 700 1-15) y un juego de escala recta de 130 mm, con un clip conveniente para uso portátil. La escala recta se puede usar simplemente invirtiendo, y su escala escalonada es fácil de ver unidades de 1 mm. Acabado plateado. |
Aplicación | Medición de ranuras / huecos / diámetros de orificios, etc., medición de longitud. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 700SKD de la serie Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con borde recto, acero inoxidable, 700SKD.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente