(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2-9270-08
tipo de producto | Material | Material | Aluminio | Ancho(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(mm) | 300 | Espesor(mm) | 3 | Nombre del producto del fabricante | Material de lámina de aluminio HA3230 |
Material detallado | AL (aluminio) | Especificaciones | Punto de fusión (valor de referencia) 659 | Gravedad específica | Aproximadamente 2.70 |
Cantidad | 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-9270-08 de la serie Material plateado de metal, hecho de aluminio, acero inoxidable o cobre.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente