(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa de ángulo libre

Prensa de ángulo libre
  • Descuento por volumen

· Tamaño de apertura (mm): 70 (ancho de boca) × 70 (apertura de boca) × 30 (Profundidad de la boca)
· Nombre del producto del fabricante: Tornillo de banco de ángulo libre FAV-70S
· Número de modelo del fabricante: FAV-70S
· Peso (kg): Aproximadamente 1,2
· Material: Cuerpo: aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-9635-01

 
Número de Parte
2-9635-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de apertura(mm) 70 (ancho de boca) × 70 (apertura de boca) × 30 (profundidad de boca) Nombre del producto del fabricante Prensa de ángulo libre FAV-70S Número de modelo del fabricante FAV-70S
Peso(kg) Aproximadamente 1.2 Material Cuerpo: aluminio Especificaciones Tipo de ventosa
Accesorio Almohadilla de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico