(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El objeto a medir se puede mantener de forma segura en su lugar utilizando la parte superior de la tapa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2-9638-01
Modelo del Producto | Bloque V | Material | Otro | Ancho(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad(mm) | 65 | Altura(mm) | 31 | Paralelismo de la base y las ranuras en V(µm) | 50 |
Modelo | Caja con ranuras en V | Tipo de detalles | Tratamiento térmico: no | Detalles del material | Acero duro (S50C), acabado en cromo negro |
Nombre del producto del fabricante | Mini V Block BCC-S | Número de modelo del fabricante | BCC-S | Peso(g) | Aproximadamente 270 |
Aplicación | Instrumento de medición tridimensional, microscopio de medición, proyector, medidor de altura, instrumento de medición de rugosidad de la superficie, indicador digital. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente