(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Adecuado para esmerilar / pulir acero al carbono / aluminio / cobre / latón / otros metales no ferrosos.
· Adecuado para material fácilmente soldado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
3-1828-01
Herramientas utilizables | Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) | Ancho(mm) | 100 | Longitud(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Material de base | Paño | Tamaño de partícula(#) | 40 | Abrasivo | Alundum (Alúmina) (AA o A) |
Material | Material: poliéster, tela mezclada de algodón + óxido de aluminio | Nombre del producto del fabricante | Cinturón de tela de resina, material abrasivo: Partículas abrasivas Alundum A # 40 | Número de modelo del fabricante | DAXB-K-FL #40 |
Número contenido en un paquete | 1 caja (10 piezas) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3-1828-01 de la serie Cinturón cruzado de resina [Abrasivo: Alundum Abrasivo A] DAXB.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente