(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Potenciómetro electrostático digital a prueba de explosiones

Potenciómetro electrostático digital a prueba de explosiones
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Comprobador de electricidad estática
· Rango de medición: ±0,1 a 19,9 kV

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9119-11

 
Número de Parte
1-9119-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Comprobador de electricidad estática Tamaño (cuerpo)(mm) 158X95X34 Peso(g) 520
Rango de medición ± 0.1 ~ 19.9 kV nombre del producto Potenciómetro electrostático digital KSD-0108 Número de modelo del fabricante KSD-0108
Precisión de la medición ±10% Fuente de alimentación(V) Botón de batería CR2 x 1 Especificaciones Método de detección: sensor de potencial de superficie tipo vibración
Gas objetivo 2 G4 (clase de explosión 2, inflamabilidad G4) Distancia medida 50 mm Estructura a prueba de explosiones Estructura intrínsecamente segura a prueba de explosiones
Ambiente Temperatura: 0 a 40°C, humedad: 65% HR o menos (sin condensación) Cantidad de contenido 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico