(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Llave combinada que combina una llave y una llave acodada
· Destornillador de flanco
· En comparación con el tipo convencional, la fuerza (par) se mejora en un 20 %, certificado ISO9002
· La tuerca no se desgasta fácilmente por la parte hexagonal, por lo que tiene una larga vida útil.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CR-13-16-2 |
CR-15-16-2 |
CR-36895-2 |
CR-36899-2 |
CR-36907-2 |
CR-36958 |
CR-41643-4 |
CR-41702-2 |
CR-41767-2 |
CR-41775-2 |
CR-41828-2 |
Cargando…
Modelo | Combinación | Mecanismo de trinquete | NA | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente