(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de palanca CR-SML

Abrazadera de palanca CR-SML
  • Descuento por volumen

[Características]
· La fijación es rápida y sencilla con una palanca de trinquete
· Mango de diseño ergonómico para reducir la fatiga durante el trabajo.
[Aplicaciones]
· Madera, hierro y núcleos/resistencia a la tracción 5.600 N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-SML6014

Número de Parte
CR-SML6014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 600 Bolsillo(mm) 140 Dimensiones del marco(mm) 22×13
Capacidad de sujeción(N) 5600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico