(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

abrazadera L (para acero resistente)

abrazadera L (para acero resistente)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Abrazadera en L para acero de alta resistencia utilizada para fijar el material base
· Está equipado con un mango de barra para un agarre resistente
· Se aplica un tratamiento especial de golpeteo para una rotación suave
[Aplicaciones]
· Trabajo de núcleo / 6.100 N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-J0512012
CR-J054512
CR-J058012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

450
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 120 Dimensiones del marco(mm) 25.4×11.9 Capacidad de sujeción(N) 6100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico