(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera en L (para trabajar la madera)

Abrazadera en L (para trabajar la madera)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Potente abrazadera en L para carpintería utilizada para fijar materiales base.
· Se proporciona una almohadilla de goma para proteger el producto.
· El método del mango se utiliza para asegurar materiales ligeros como la madera.
· 2.500 N de tensión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-F04A-6
CR-F04A-7
CR-F04A-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

450
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

600
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 80 Dimensiones del marco(mm) 15.5×7.5 Capacidad de sujeción(N) 2500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico