(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regla de ángulo recto (CR-BD)

Regla de ángulo recto (CR-BD)
  • Descuento por volumen

· Rango de medicion (mm): 320 x 160
· Escala: mm
· Rama larga (rama corta) (mm): 250 (160)
· Perpendicularidad (mm): ±0.024

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-BD160250

Número de Parte
CR-BD160250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 320×160 Escala (mm) Rama larga (rama corta)(mm) 250(160)
Perpendicularidad(mm) ±0.024

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico